SSUTWN20WW-CRL4L

SSUTWN20WW-CRL4L
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 1.250 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, İki Silecek, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 101,60 mm (4,000 in)
A2 76,20 mm (3,000 in)
B 190,50 mm (7,500 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 139,70 mm (5,500 in)
F 63,50 mm (2,500 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 38,10 mm (1,500 in)
G1 95,25 mm (3,750 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 71,37 mm (2,810 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği L4L
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 2,331 kg / 5,14 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Uzunluk 190,500 mm / 7,5 in
Yükseklik 71,374 mm / 2,81 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 14.634,649 N / 3290 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: