SSUTFB20WW-L4L

SSUTFB20WW-L4L
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı İkili Flanşlı Destek Bloku, 1.250 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, İki Silecek, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  5 Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 31,75 mm (1,250 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği L4L
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 1,842 kg / 4,06 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Uzunluk 170,180 mm / 6,7 in
Yükseklik 88,900 mm / 3,5 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 20.906,642 N / 4700 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: