SSUTFB12WW-DP

SSUTFB12WW-DP
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı İkili Flanşlı Destek Bloku, 0.750 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, İki Silecek, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  5 Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 60,45 mm (2,380 in)
B 100,33 mm (3,950 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E1 44,45 mm (1,750 in)
F1 9,65 mm (0,380 in)
G1 50,29 mm (1,980 in)
N 6,35 mm (0,250 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,476 kg / 1,05 lbs
Nominal Çap 19,050 mm / 0,75 in
Uzunluk 100,330 mm / 3,95 in
Yükseklik 60,452 mm / 2,38 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 10.052,981 N / 2260 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: