SSUPB16-NBAL4L

SSUPB16-NBAL4L
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Silecek Yok, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 82,55 mm (3,250 in)
A2 60,45 mm (2,380 in)
B 71,37 mm (2,810 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73,03 mm (2,875 in)
E2 44,45 mm (1,750 in)
F 49,28 mm (1,940 in)
F1 9,65 mm (0,380 in)
G 30,23 mm (1,190 in)
G1 23,11 mm (0,910 in)
G2 1/4-28
H 30,15 mm (1,187 in)
H1 55,63 mm (2,190 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği L4L
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,562 kg / 1,24 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Uzunluk 71,374 mm / 2,81 in
Yükseklik 55,626 mm / 2,19 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4.225,811 N / 950 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: