SSU24W-CR

SSU24W-CR
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı, 1.500 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Bir Entegre Silecek

Bekleme Süresi:  5 Gün*
$454.77 adet**

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 62,03 mm (2,442 in)
C2 2,18 mm (0,086 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
D 60,33 mm (2,375 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Bilya Devresi Sayısı 10
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar W
Ağırlık 0,449 kg / 0,99 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Dış Çap 60,325 mm / 2,375 in
Uzunluk 76,200 mm / 3 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 12.081,370 N / 2716 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: