SSU20W-NBADPRP

SSU20W-NBADPRP
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı, 1.250 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Bir Entegre Silecek

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 66,68 mm (2,625 in)
C1 51,59 mm (2,031 in)
C2 1,73 mm (0,068 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
F 5,08 mm (0,200 in)
G 4,83 mm (0,190 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Bilya Devresi Sayısı 10
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar W
Ağırlık 0,236 kg / 0,52 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Dış Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 66,675 mm / 2,625 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 5.226,660 N / 1175 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: