SPM40OPNWW-LLRP

SPM40OPNWW-LLRP
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 40 mm, Open, Self-Aligning, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Not Corrosion Resistant, İki Entegre Silecek

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,3 kg / 0,661 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Dış Çap 62 mm / 2,441 in
Uzunluk 80 mm / 3,150 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 8620 N / 1.937,853 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: