SPB20OPN-CRL4L

SPB20OPN-CRL4L
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Sürekli desteklenen uygulamalar için Açık Tip, Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  3 Gün*

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 38,10 mm (1,500 in)
A2 41,40 mm (1,630 in)
B 85,85 mm (3,380 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 29,21 mm (1,150 in)
G1 46,48 mm (1,830 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 63,50 mm (2,500 in)
N 5,59 mm (0,220 in)
N #10

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği L4L
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,953 kg / 2,1 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Uzunluk 85,852 mm / 3,38 in
Yükseklik 63,500 mm / 2,5 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 3.643,094 N / 819 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: