LL24B040-0300LEXASTMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak LL, 24 Vdc, Dinamik Yük: 4 kN Bilya, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: Electrak İzleme Paketi + düşük seviyeli sinyal motor anahtarlama +harici strok sonu limit anahtarı girişleri0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
- Sağlam ve Güvenilir
- Uzun Ömürlü Fırçasız motor tahrik sistemi
- Uzun Ömürlü Bilyalı Vida ve Somun tertibatı
- Sağlam manuel geçersiz kılma tasarımı
- Bakım Gerektirmez
- Tamamı paslanmaz harici donanım
- Daha yüksek kullanım oranı
- Thomson Elektronik İzleme Paketi