KGS-3232-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-3232-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 32 mm X 32 mm X 6000.00 mm, Sağ, ±12 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 4

Kesim Boyu:

Min: 26.0 mm  Maks: 6000.0 mm  En yakın 0,01 mm’ye


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 31.30 mm (1.232 in)
D2 28.33 mm (1.115 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 32 mm
Kök Çapı 28,300 mm (1,114 in)
Kılavuz 32,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 6.000 mm
Vida Malzemesi Alaşım Çelik
Diş Yönü Sağ
Kılavuz Doğruluğu 12 µm/300mm
Başlatma Sayısı 4
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,006 kg/mm

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: