K2XEP1.4G10-230V-14

K2XEP1.4G10-230V-14
K2XEP1.4G10-230V-14

Actuator, B-Track, 230 Vac, 1000 lbf, 14 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]21.89 in
[S]14 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Voltage230 Vac 

Performans

PerformansDeğer
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic1000 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: