FNYBUPBO24

FNYBUPBO24
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı Destek Bloku, 1.5 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Standart olarak Dahil Edilen Contalar

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$353.80 adet**

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 120,65 mm (4,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 88,90 mm (3,500 in)
B 95,25 mm (3,750 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E 19,05 mm (0,750 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 63,50 mm (2,500 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 44,45 mm (1,750 in)
G1 31,75 mm (1,250 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 74,68 mm (2,940 in)
N 7,11 mm (0,280 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar
Ağırlık 1,724 kg / 3,8 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 95,250 mm / 3,75 in
Yükseklik 74,676 mm / 2,94 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 31.137,551 N / 7000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: