FNYBU20AL

FNYBU20AL
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı, 1.25 in, Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$99.82 adet**

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 66,68 mm (2,625 in)
C1 47,63 mm (1,875 in)
C2 1,78 mm (0,070 in)
C3 36,20 mm (1,425 in)
C4 3,00 mm (0,118 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 46,61 mm (1,835 in)
D2 47,88 mm (1,885 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,172 kg / 0,38 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Dış Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 66,675 mm / 2,625 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 22.685,930 N / 5100 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: