DE24-17W44-07FNHHN-CA

DE24-17W44-07FNHHN-CA

Aktüatör, Electrak 050, 24 Vdc, Dinamik Yük: 30 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 7 inch, Kontrol: Limit anahtarları; potansiyometre yok

Bekleme Süresi:  8 Hafta*
$350.15 adet**

    • Dayanıklı ve korozyona uğramayan plastik gövde
    • Küçük, sessiz ve hafif
    • Kapalı (toplanmış) konumdayken çok kısadır
    • Dinamik frenlemeli strok sonu limit anahtarları
    • Bakım gerektirmez
    • İçten kısıtlanmış uzatma borusu
    • Tahmini ömür minimum 40000 döngü

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 264,2 mm (10,402 in)
S 177,8 mm (7,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Anti Rotasyon Yes
Fren yok, kendiliğinden kilitlemeli
Sertifikalar CE
Özel Konektör Packard Electric Pack-Con
Uç Oynama, Maks 1,524 mm / 0,060 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP56
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Korozyona uğramaz plastik, paslanmaz çelik
Nominal Strok 177,80 mm / 7,00 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Sonsuz
Maks. Sıcaklık 82 °C / 180 °F
Min. Sıcaklık -34 °C / -29 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 1,9 amp
Ağırlık 0,870 kg / 1,918 lbs
Renk Siyah gövde
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Maks. Hız ve Akım ile Yük Karşılaştırması

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 133 N / 30 lbf
Yük, Statik 133 N / 30 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 48,00 mm/s / 1,89 in/s
Min Hız 37,00 mm/s / 1,46 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: