DE24-17W41-04FPHHN-CA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak 050, 24 Vdc, Dinamik Yük: 112 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 4 inch, Kontrol: Limit anahtarları ve potansiyometre
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
- Dayanıklı ve korozyona uğramayan plastik gövde
- Küçük, sessiz ve hafif
- Kapalı (toplanmış) konumdayken çok kısadır
- Dinamik frenlemeli strok sonu limit anahtarları
- Bakım gerektirmez
- İçten kısıtlanmış uzatma borusu
- Tahmini ömür minimum 40000 döngü