DDF12-10W51M30PL - Eski Ürün

Ürün DDF12-10W51M30PL artık kullanılmayan bir öğe.

DDF12-10W51M30PL
DDF12-10W51M30PL

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 Vdc, 450 lbf, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Travel Rate @ Full Load


  • Obsolete

Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Anti-rotationYes 
Cable length5 in
ConnectionConnector 
Gear Reduction10:1 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke300 mm
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeWorm 
Voltage12 Vdc 
Weight2.9 kg

Performans

PerformansDeğer
Duty Cyle25 %
Load, Dynamic450 lbf
Load, Static, Max900 lbf
Restraining Torque0 in-lbs
Travel Rate @ Full Load0.75 in/s
Travel Rate @ No Load0.4 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: