DDF12-10W51M25PL - Eski Ürün

Ürün DDF12-10W51M25PL artık kullanılmayan bir öğe.

DDF12-10W51M25PL
DDF12-10W51M25PL

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 Vdc, Cable length 5 in, Connector


  • Obsolete

Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Anti-rotationYes 
Cable length5 in
ConnectionConnector 
Gear Reduction10:1 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeWorm 
Voltage12 Vdc 

Performans

PerformansDeğer
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: