D24-20B5-PARTS

D24-20B5-PARTS
D24-20B5-PARTS

Actuator, Replacement parts list for the D24-205B5 actuators

Lead Time:  24 Weeks  *

  • Parts list is in the table below. The part numbers are under "Value"

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
Clutch Kit9200-271-010 
Connector Kit, Mating9100-448-001 
Connector Kit, Motor9100-448-002 
Cover Tube 04 in9200-288-011 
Cover Tube 06 in9200-288-012 
Cover Tube 08 in9200-288-013 
Cover Tube 12 in9200-288-014 
Cover Tube 18 in9200-228-020 
Extension Tube 04 in9200-191-071 
Extension Tube 08 in9200-191-072 
Extension Tube 12 in9200-191-073 
Extension Tube 18 in9200-191-074 
Extension Tube 24 in9200-191-075 
Housing, Front9220-536-005 
Housing, Rear9200-536-011 
Intermediate Gear9220-505-002 
Motor kit9205-635-007 
Seal Kit9200-795-001 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: