D12-05A5-PARTS

D12-05A5-PARTS
D12-05A5-PARTS

Actuator, Replacement parts list for the D12-05B5 actuators

Lead Time:  24 Weeks  *

  • Parts list is in the table below. The part numbers are under "Value"

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
Clutch Kit9200-271-056 
Connector Kit, Mating9100-448-001  
Connector Kit, Motor9100-448-002 
Cover Tube 04 in9200-288-015 
Cover Tube 06 in9200-288-016  
Cover Tube 08 in9200-288-017 
Cover Tube 12 in9200-288-018  
Extension Tube 04 in9200-799-012 
Extension Tube 06 in9200-799-013  
Extension Tube 08 in9200-799-014  
Extension Tube 12 in9200-799-015 
Housing, Front9205-536-003 
Housing, Rear9200-536-011 
Intermediate Gear9205-505-001 
Motor kit9205-635-005 
Seal Kit9200-795-001 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: