522P55ADRL6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 Serisi Silindir Rayı, 55mm, Hassasiyet, Cıvata üstten, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 50.0 mm  Maks: 5950.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm
- Sektörde öncü yük kapasiteleri
- Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
- Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
- 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
- Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
- Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
- Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
- Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
- Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
- Thomson Accumax'ın yerini alır