521P45CRL3000

521P45CRL3000
521P45CRL3000

Profile Rail, 500 Series Ball Rail, 3000 mm Long, Size: 45 mm, Precision Grade, C Style, Steel, X=105 mm, Y=30 mm

each**

  • Type C – Bolt down from the top, For use with Cover Strips (RCS accessory)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[B1]45 mm
[F1]14 mm
[F2]20 mm
[G2]22 mm
[J1]37 mm
[S3]M12 
[X] Dim105 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Length3000 mm 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradePrecision 
MaterialSteel 
Rail Size (nominal)45 mm
Style NameC - Cover Strip 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486798637 
Weight26.4 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: