521P25USRL1000

521P25USRL1000
521P25USRL1000

Profile Rail, 500 Series Ball Rail, 1000 mm Long, Size: 25 mm, Precision Grade, U Style, Stainless Steel, X=60 mm, Y=20 mm

each**

  • Type U – Bolt up from the bottom
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[B1]23 mm
[F1]M6 
[G2]12 mm
[J1]22.7 mm
[X] Dim60 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Length1000 mm 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradePrecision 
MaterialStainless Steel 
Option (D)Stainless Steel 
Rail Size (nominal)25 mm
Style NameU - Bolt up from bottom 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: