411H20A1

411H20A1

Wózek toczny kulkowy serii 400, 20mm, Standart, Yüksek, Yaklaşık 0,03 C, Preload

Bekleme Süresi:  16 Hafta*
$178.74 adet**

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 30,0 mm
[B] 63,0 mm
[B2] 21,5 mm
[F] 5,4 mm
[G] 9,0 mm
[J] 25,5 mm
[L] 69,3 mm
[L1] 40,0 mm
[L3] 48,5 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 7,1 mm
[N] 53,0 mm
[S1] M6

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,400 kg (0,882 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 106 N·m (78 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 82 N·m (60 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 82 N·m (60 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 11.349 N (2.551 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 134 N·m (99 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 104 N·m (77 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 104 N·m (77 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 14.300 N (3.215 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 285 N·m (210 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 221 N·m (163 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 221 N·m (163 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 30.500 N (6.857 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: