Skip to content Skip to navigation
Thomson da série 400

Thomson da Série 400

A Guia linear do trilho de perfil esférico série 400 é a mais nova adição à linha de produtos de Guia linear da Thomson. A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo-benefício para aplicações de baixo custo e é projetada como um substituto simples com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Os arranjos de mancais de esferas de dupla face permitem a conformidade durante a instalação, bem como a capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções. Carros de transporte presos e soltos utilizam o mesmo design de trilho, permitindo um uso eficiente do inventário, visto que somente um tipo de trilho precisa ser estocado para qualquer tipo de carro.

Visão geral

Especificações da Esfera série 400:

Classificação de esferas presas/esferas série 400
Largura Padrão Estreito
Comprimento   Longo   Longo   Longo Curto Compacto
Altura         Alta Alta    
Designador A B C D E F G K
Tamanho
(mm)
15 X X X X X   X  
20 X X X     X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X  
35 X X X X X X X  
45 X X X X X X    
55 X X X X X X    

Destaques do modelo de Esferas série 400


  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração ao mesmo tempo em que retém a lubrificação
  • A extremidade de aba dupla padrão e as vedações longitudinais retêm a lubrificação ao mesmo tempo em que protegem o rolamento de contaminações
  • Os canais de lubrificação enviam o lubrificante direto aos trilhos esféricos individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45º, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • A opção de gaiola de esfera 413 proporciona uma viagem suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
  • Placas opcionais de cromagem, duras e resistentes à corrosão
  • Acessórios adicionais de raspador de metal e limpador de borracha

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

back to top