Skip to content Skip to navigation
Guias lineares AccuMini

Guias Lineares Accu Mini

As guias lineares AccuMini da Thomson oferecem um projeto patenteado de controle de esferas, para um movimento suave, silencioso, de baixo atrito, mesmo em altas velocidades. A geometria das ranhuras em arco para esferas oferece um alto momento de rolagem, um requisito para aplicações isoladas.

Visão geral

Recursos do AccuMini

  • Projeto de controle da esfera para movimento suave, silencioso e com baixo atrito em altas velocidades
  • Selos integrados em todo o comprimento que protegem rolamentos importantes dos contaminantes, maximizando a vida útil efetiva do sistema
  • Retentor de polímero de engenharia, resistente ao desgaste, que reduz a inércia e o ruído do sistema
  • Tamanhos de 10, 15 e 20 mm
  • Folga e tipos de pré-carga de 0,03C
  • Classes de precisão e alta precisão
  • Opções: galvanização Armoloy®, vedações de baixo arrasto

Aplicações típicas do AccuMini

  • Equipamento de tratamento de wafers
  • Equipamentos de montagem
  • Equipamento de inspeção e medição

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top