Rolamentos XR Extrarrígidos
O rolamento buchas esféricas XR extra-rígido foi projetado para maximizar a capacidade de transporte de carga ao mesmo tempo em que minimiza a deflexão. A maior capacidade de carga e/ou durabilidade do deslocamento são fornecidas pelo avançado projeto da placa de rolamentos. Cada placa de rolamento que se ajusta à esfera é retificada com precisão, fornecendo um movimento linear suave e virtualmente sem atrito. As placas de rolamento XR foram posicionadas para maximizar a capacidade de carga em condições de carga de ida ou de volta.