Skip to content Skip to navigation
Colunas de Elevação LC3000

Colunas de Elevação Thomson LC3000

A Coluna de Elevação LC3000 da Thomson dá à sua aplicação uma solução simples e completa - perfeita para aplicações de automação médica e ergonômica.

Feito com uma extrusão de três peças, 3000 N de capacidade de carregamento e um mecanismo deacionamento de rolamento, o LC3000 proporciona uma elevada capacidade de carga e carregamento de momento alto.

Seu design estético de extrusão de alumínio anodizado elimina a necessidade de encobrir ou cobrir. Ele ainda atende aos requisitos materiais para a maioria das aplicações médicas.

As unidades LC3000 vêm de fábrica com interruptores integrados de limite de fim de curso e furos de fixação pré perfurados para uma instalação fácil. Uma vez instalado, nenhuma manutenção é necessária.

Visão geral

Especificações de Desempenho LC3000

Parâmetro LC3000
Carga máxima: N (lbs) 3000 (674.43)
Carga máxima de torque, dinâmico / estático:
 Nm (lbf - pol.)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Velocidade, sem carga / com carga máxima:
mm/s (pol/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Voltagens de entrada disponíveis: VDC 24
Curso de pedido mínimo (S): mm (pol) 200 (7.87)
Curso de pedido máximo (S): mm (pol) 400 (15.75)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a +40 (32 a 104)
Ciclo de trabalho em carga total @
20ºC (68°F): %
10
Tempo de funcionamento máximo: s 60
Seção cruzada: mm2 (pol2) 1.5 (0.0023)
Comprimento padrão do cabo: mm (pol) 1900 (75)
Classe de proteção IP44

Especificações Gerais LC3000

Parâmetro LC3000
Tipo de parafuso parafuso esférico
Restringido internamente sim
Substituição manual não
Frenagem dinâmica não*
Freio sim
Fim da proteção de curso interruptores de limite de fim de curso
Proteção de meio de curso não*
Proteção do motor não*
Conexão do motor cabo
Conector do motor Molex plugue de 8 pinos
Certificados CE
Opções retorno da posição do codificador
Controles Compatíveis
DCG-180
DCG-280

operação de uma única unidade
operação sincronizada de duas unidades

* Frenagem dinâmica, proteção de meio de curso e proteção do motor são fornecidos quando usado com o controle DCG.       

Recursos e Benefícios LC3000

  • Para aplicações de automação médica e ergonômica
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Drive de rolamento de operação suave
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Comprimento retraído curto
  • Não necessita de manutenção
  • Freio de retenção de carga
  • Interruptores integrados de limite de fim de curso

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


Controles

Série de Controle DCG

 DCG Controls

  • Controles disponíveis para a operação da coluna de elevação simples ou operação síncrona de duas colunas de elevação equipadas com codificadores
  • Controle pequeno e leve operado através de um pingente de controle (encomendado à parte)
  • Fins de Curso Eletrônicos (ELS) integrados param a coluna de elevação automaticamente ao final do curso ou no meio do curso
  • Não há necessidade de fiação para o controle, já que todas as ligações são feitas através de plugues
Especificações de Desempenho
Parâmetro DCG-180 DCG-280
Voltagem de entrada: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frequência de entrada: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensão de saída: VDC 24 24 24 24
Corrente de saída, máx: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Limites da temperature
de operação: °C
+5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45
Ciclo de trabalho máx.
@ 25°C*: 25%
10 10 10 10
Tempo de funcionamento
máximo: s
60 60 60 60
Peso do controle: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Classe de proteção isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo
Fins de curso eletrônicos sim sim sim** sim**
Certificados CE CE CE CE
Número da Peça DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* O controle vai se desligar se o ciclo de trabalho for ultrapassado e se redefinir automaticamente quando esfriar.
** O DCG-280 monitora os pulsos do codificador e não as correntes do motor. Se os pulsos chegarem muito lentamente ou não chegarem, ele vai parar o movimento da coluna de elevação.

back to top