Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak LA 24

Atuadores Electrak LA 24

O atuador Electrak LA 24 é projetado para aplicações de trabalho fortes e robustas.  Com as opções de acionamento do parafuso de esfera e acme e acoplamento através de um trem de engrenagem a um motor AC, esses atuadores apresentam construção de qualidade forte e confiável com um tubo de cobertura em alumínio e T-slots para montagem do sensor de posição.  

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso de esfera
Voltagem de entrada: VAC (50 Hz) 230 @ 1Φ
400 @ 3Φ
Extensão de curso máxima: mm (pol) 600 (24)
Carga dinâmica máxima:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) 48 (1,9) 52 (2.0)
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) 38 (1,5) 45 (1,77)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção: Padrão (opcional) IP45
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características do Electrak LA 24

  • Tubo de cobertura em alumínio com T-slot
  • Possível montagem engate, munhão
  • Mecanismo anti-rotação
  • Embreagem de sobrecarga
  • Proteção do motor de sobrecarga térmica de auto inicialização
  • Freio de retenção em modelos de parafuso de esfera
  • Modelos de parafuso acme de travamento automático
  • Porca de segurança em todos os modelos de parafuso de esfera
  • Certificação CE

Opções Electrak LA 24

  • Potenciômetro
  • Wind manual
  • Freio anti-deslizamento

Procurar números de peça do Electrak LA24
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top