Skip to content Skip to navigation
Atuador Linear Electrak<sup>®</sup> HD

Atuador Linear Electrak® HD

Electrak HD – Atuador Linear de Serviço Pesado da Próxima Geração. Oferecendo controles on-board flexíveis, desempenho superior e proteção ambiental inigualável... O Electrak HD é uma nova plataforma de atuador linear elétrico com eletrônica on-board que pode acabar com a necessidade de controles independentes. A potência mais alta abre uma nova variedade de aplicações hidráulicas para a conversão elétrica. E ela cumpre os mais extremos testes de aceitação ambiental de componentes OEM, incluindo o IP69K.

Assista ao webinar: Apresentamos o novo Electrak HD > >

 

Assista ao vídeo: Atuadores inteligentes Thomson: Projetando máquinas inteligentes com ferramentas inteligentes.

Visão geral

A Thomson ajuda você nas suas escolhas!

Especificações do Electrak HD:

Especificações de desempenho HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Tensões de entrada
(VDC)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
Comprimento mínimo/máximo do curso:
mm
100 / 1000
a 50 incrementos de ordenamento
100 / 1000
a 50 incrementos de ordenamento
100 / 1000
a 50 incrementos de ordenamento
100 / 1000
a 50 incrementos de ordenamento
100 / 1000
a 50 incrementos de ordenamento
100 / 500
a 50 incrementos de ordenamento
Carga dinâmica máx:
N
1700 2600 4500 6800 10000 16000
Carga estática máx:
kN
18 18 18 18 18 18
Velocidade máxima sem carga: mm/s 71 40 24 18 11 9
Velocidade máxima de carga total: mm/s 58 32 19 14 9 5
Absorção elétrica @
sem carga / carga máxima
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1,5 / 10
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1,5 / 10
Ciclo de trabalho em carga total @25ºC 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Tipo de parafuso / porca Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga Porca de esfera / esférica com bloqueio de carga
Temperatura de operação:
ºC
-40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70
Classe de proteção: estática / dinâmica IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Torque de restrição:
Nm
0 0 0 0 0 0
Folga axial (máx.):
mm
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Resistência ao spray de sal (horas) 500 500 500 500 500 500
Peso do atuador (kg) 6,5 @ 100 mm
11,0 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,7 @ 100 mm
12,4 @ 1000 mm
7 @ 100 mm
9,4 @ 500 mm

Destaques de recursos do Electrak HD:

  • Barramento CAN SAE J1939 integrado
  • Proteção para sobrecarga
  • Calibragem por ponto de acionamento eletrônico
  • Fim do curso, tensão, monitoramento de corrente
  • Atuação antirrotação padrão
  • Entrada de prioridade manual integrada
  • Certificado para CE, RoHS, REACH (EU)
  • Eletrônica on-board
  • Freio dinâmico / Freio de imobilização
  • Monitoramento de temperatura
  • Compensação de temperatura
  • Conectores chicote
  • Opções de manilha dianteira/traseira

Destaques de opções do Electrak HD:

  • EXX: Somente Sistema de Monitoramento (EMS)
  • ELX: EXX+Final da Saída de Indicação do Curso
  • EXP: EXX+Saída de Posição Analógica
  • EXD: EXX+Saída de Posição Digital
  • ELP: ELX+Saída de Posição Analógica
  • ELD: ELX+Saída de Posição Digital
  • LPS: EXX+LXX+Interruptores de Limite Programáveis+Seguidor de Sinal
  • LXX: EXX+Comutação de Sinal de Baixo Nível
  • LLX: EXX+LXX+Final da Saída do Curso
  • LXP: EXX+LXX+Saída de Posição Analógica
  • CNO: Controle de Barramento Can SAE J1939+Controle de Velocidade com Circuito Aberto
  • COO: Controle de Barramento Can CANopen+Controle de Velocidade com Circuito Aberto
  • SYN: LXX+Opção de Sincronização

Aplicações do Electrak HD:

  • Reparo/Manutenção de Usuário Único
  • Acoplamento Rápido
  • Veículos Utilitários
  • Equipamento para Obras em Estradas
  • Equipamento para Locais de Construção
  • Equipamento para Ferrovias
  • Sistemas Logísticos
  • Veículos de Emergência
  • Veículos de Resgate
  • Comutadores

Procurar números de peça do Electrak HD
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top