XD24B200-0450LXPRMMMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Comprimento máximo de curso: 450 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível + saída de feedback de posição
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
- Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
- Pulverização de sal testada por 500 horas
- Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
- Substituição manual e liberação de freio opcional
- Atuação antirrotação padrão
- Amortecimento de choque de carga integrado opcional
- Design de motor sem escovas para maior vida útil e ciclo de trabalho