XCF2-6210L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
XCF, Antirretrocesso, Acetal, 0.625 in x 0.2 in Porca de avanço, Lado esquerdo Direção da rosca, 175 lbf Carga dinâmica máxima
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de arrasto mínimo absoluto. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
- O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.