TWN8OPN-DP

TWN8OPN-DP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$330.01 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 17,53 mm (0,690 in)
A2 19,05 mm (0,750 in)
B 88,90 mm (3,500 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
E1 42,88 mm (1,688 in)
E2 63,50 mm (2,500 in)
F1 6,35 mm (0,250 in)
G 14,22 mm (0,560 in)
G1 44,45 mm (1,750 in)
G2 Alemite 1877
H 17,45 mm (0,687 in)
H1 28,70 mm (1,130 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 88,900 mm / 3,5 in
Altura 28,702 mm / 1,13 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.046,182 N / 460 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: