TWN6ADJ-NBADP

TWN6ADJ-NBADP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 44,45 mm (1,750 in)
A2 28,70 mm (1,130 in)
B 69,85 mm (2,750 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
E1 36,53 mm (1,438 in)
E2 57,15 mm (2,250 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 12,70 mm (0,500 in)
G1 34,80 mm (1,370 in)
G2 Alemite 1877
H 12,70 mm (0,500 in)
H1 23,88 mm (0,940 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,113 kg / 0,25 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Comprimento 69,850 mm / 2,75 in
Altura 23,876 mm / 0,94 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 444,822 N / 100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: