TWN4ADJ-NB

TWN4ADJ-NB
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 41,40 mm (1,630 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 63,50 mm (2,500 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
E1 33,35 mm (1,313 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 19,05 mm (0,750 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 11,18 mm (0,440 in)
G1 31,75 mm (1,250 in)
G2 Alemite 1877
H 11,10 mm (0,437 in)
H1 20,57 mm (0,810 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,086 kg / 0,19 lbs
Diâmetro nominal 6,350 mm / 0,25 in
Comprimento 63,500 mm / 2,5 in
Altura 20,574 mm / 0,81 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 53,379 N / 12 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: