TWN24ADJ-NBADP

TWN24ADJ-NBADP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 120,65 mm (4,750 in)
A2 88,90 mm (3,500 in)
B 228,60 mm (9,000 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 165,10 mm (6,500 in)
F 73,15 mm (2,880 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 44,45 mm (1,750 in)
G1 114,30 mm (4,500 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 82,55 mm (3,250 in)
N 7,11 mm (0,280 in)
N 1/4

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 3,538 kg / 7,8 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 228,600 mm / 9 in
Altura 82,550 mm / 3,25 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 8.896,443 N / 2000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: