TWN16ADJ-L4L

TWN16ADJ-L4L
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.000 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 82,55 mm (3,250 in)
A2 60,45 mm (2,380 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73,03 mm (2,875 in)
E2 114,30 mm (4,500 in)
F 49,28 mm (1,940 in)
F1 9,65 mm (0,380 in)
G 30,23 mm (1,190 in)
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 30,15 mm (1,187 in)
H1 55,63 mm (2,190 in)
N 5,59 mm (0,220 in)
N #10

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação L4L
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Comprimento 152,400 mm / 6 in
Altura 55,626 mm / 2,19 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 9.341,265 N / 2100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: