TWN12OPN-NBLL

TWN12OPN-NBLL
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 69,85 mm (2,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 23,88 mm (0,940 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 114,30 mm (4,500 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E 10,92 mm (0,430 in)
E1 34,93 mm (1,375 in)
E2 139,70 mm (5,500 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
G 23,88 mm (0,940 in)
G1 57,15 mm (2,250 in)
G2 1/4-28
H 23,80 mm (0,937 in)
H1 39,62 mm (1,560 in)
N 4,83 mm (0,190 in)
N #8

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Comprimento 114,300 mm / 4,5 in
Altura 39,624 mm / 1,56 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 418,133 N / 94 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: