TSFB16-NB

TSFB16-NB
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 1.000 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 69,85 mm (2,750 in)
B 135,38 mm (5,330 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
F1 22,86 mm (0,900 in)
G1 68,58 mm (2,700 in)
N 7,94 mm (0,313 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,885 kg / 1,95 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Comprimento 135,382 mm / 5,33 in
Altura 69,850 mm / 2,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 934,127 N / 210 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: