SUPER6-CRDPRP

SUPER6-CRDPRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  2 Semanas*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 22,23 mm (0,875 in)
C1 17,75 mm (0,699 in)
C2 0,99 mm (0,039 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
D 15,88 mm (0,625 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 4
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,009 kg / 0,02 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diâmetro externo 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 22,225 mm / 0,875 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 311,376 N / 70 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: