SUPER4-NBRP

SUPER4-NBRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 19,05 mm (0,750 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
D 12,70 mm (0,500 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Número de circuitos esféricos 4
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,005 kg / 0,01 lbs
Diâmetro nominal 6,350 mm / 0,25 in
Diâmetro externo 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 19,050 mm / 0,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 26,689 N / 6 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: