SUPER32-DP

SUPER32-DP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 2.000 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$334.79 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81,10 mm (3,193 in)
C2 2,67 mm (0,105 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 6
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,658 kg / 1,45 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Diâmetro externo 76,200 mm / 3 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 13.344,665 N / 3000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: