SUPER3-CRRP

SUPER3-CRRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.1875 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 14,27 mm (0,562 in)
d 4,76 mm (0,188 in)
D 9,53 mm (0,375 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Número de circuitos esféricos 4
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,001 kg / 0,003 lbs
Diâmetro nominal 4,763 mm / 0,1875 in
Diâmetro externo 9,525 mm / 0,375 in
Comprimento 14,275 mm / 0,562 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 108,981 N / 24,5 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: