SUPER20OPN-LLRP

SUPER20OPN-LLRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 30,00 ° (30,000 °)
C 66,68 mm (2,625 in)
C1 50,90 mm (2,004 in)
C2 1,73 mm (0,068 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
F 5,08 mm (0,200 in)
G 4,83 mm (0,190 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Número de circuitos esféricos 5
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,172 kg / 0,38 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diâmetro externo 50,800 mm / 2 in
Comprimento 66,675 mm / 2,625 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 5.204,419 N / 1170 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: