SUPER12OPN-CR

SUPER12OPN-CR
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  5 Dias*
$162.90 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 47,63 mm (1,875 in)
C2 1,42 mm (0,056 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
D 31,75 mm (1,250 in)
E 10,92 mm (0,430 in)
F 3,56 mm (0,140 in)
G 3,30 mm (0,130 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Número de circuitos esféricos 5
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,054 kg / 0,12 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diâmetro externo 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 47,625 mm / 1,875 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.463,465 N / 329 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: