SUPER10-DDDP

SUPER10-DDDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 44,45 mm (1,750 in)
C1 28,07 mm (1,105 in)
C2 1,42 mm (0,056 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
D 28,58 mm (1,125 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 5
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações DD
Peso 0,050 kg / 0,11 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Diâmetro externo 28,575 mm / 1,125 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.001,700 N / 450 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: