SUPER10-CRDP

SUPER10-CRDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$145.12 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 38,10 mm (1,500 in)
C1 28,07 mm (1,105 in)
C2 1,42 mm (0,056 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
D 28,58 mm (1,125 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 5
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,045 kg / 0,1 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Diâmetro externo 28,575 mm / 1,125 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.401,190 N / 315 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: