SSUTWN24WW-NBA

SSUTWN24WW-NBA
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 120,65 mm (4,750 in)
A2 88,90 mm (3,500 in)
B 228,60 mm (9,000 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 165,10 mm (6,500 in)
F 65,53 mm (2,580 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 44,45 mm (1,750 in)
G1 114,30 mm (4,500 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 82,55 mm (3,250 in)
N 7,11 mm (0,280 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações WW
Peso 3,665 kg / 8,08 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 228,600 mm / 9 in
Altura 82,550 mm / 3,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 17.259,100 N / 3880 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: