SSUPBA10WW-CRDP

SSUPBA10WW-CRDP
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Dois limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 63,50 mm (2,500 in)
A2 44,45 mm (1,750 in)
B 49,28 mm (1,940 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 28,58 mm (1,125 in)
F 36,58 mm (1,440 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G 30,48 mm (1,200 in)
G1 17,53 mm (0,690 in)
G2 1/4-28
H 22,23 mm (0,875 in)
H1 41,40 mm (1,630 in)
N 4,83 mm (0,190 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações WW
Peso 0,231 kg / 0,51 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 49,276 mm / 1,94 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.930,528 N / 434 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: