SSEPBOAM20DD-NBLL

SSEPBOAM20DD-NBLL
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de entrega:  Próximo dia*

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
H1 42,00 mm (1,654 in)
N 6,60 mm (0,260 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Peso 0,3 kg / 0,661 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Comprimento 54 mm / 2,126 in
Altura 42 mm / 1,654 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 400 N / 89,924 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: