SRM30

SRM30
SRM30

Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Sem orifícios (STD), Aluminum, 23.622 in Longo, Usar com 30 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Sem orifícios de montagem.
  • Sem orifícios de montagem.
  • O cliente deve perfurar os orifícios de montagem.
  • Consulte SRMxxTx para suporte com os orifícios de montagem

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]74 mm
[A1]37 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]14 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[F1]8 mm
[H]53 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
Comprimento23.622 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Material, SupportSteel 
Número UPC662486265689 
Option Predrilled (PD)Sem orifícios (STD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight8.7 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: